Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anschlusstyp |
Löt-ODF |
Anzahl der Einsätze |
4 |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Deckel |
Stecker |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flüssigkeitskapazität [kW] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Flüssigkeitskapazität [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
213.27 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
6.3 L |
Größe Einsatz |
192 cu.in. |
Größe Lötanschluss [in] |
2 1/8 in |
Größe Lötanschluss [mm] |
54 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
I |
Kältemittel |
R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
MWP Anmerkungen |
35_bar/508_psig_wie_Receiver 35_bar/508_psig_mit_48-F |
Nettovolumen [foz US] |
155.8 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
4.608 L |
Product Name Description |
Filtertrocknergehäuse |
Produktbeschreibung |
Kältemittel Filtertrockner |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktzubehör |
DCR Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-Dossier Produktname |
Filters |
Teile inkl. |
1 Abdeckung 8 Bolzen 8 Filzdichtungen |
Teile Programmname |
DCR |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DCR |
Typenbezeichnung |
DCR 19217s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
wartbar |
DCR Ersatzteile |
Weitere Informationen |
PS 40.0 bar |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
CE CSA UKCA UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A R515A |