Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 72, BPHE B3-052

021H8875

Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: H1"1/8J, Q2 Anschlussgrößenbereich: H1"1/8J, Q3 Anschlussgrößenbereich: H5/8A, Q4 Anschlussgrößenbereich: H1"1/8J

Produktdetails

Bruttogewicht 18.506 Kilogram
Gewicht netto 18.4 Kilogram
Volume 20.3 Liter
EAN 5702424253240

 

Application Universell
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Mit Verteiler
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 052
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 72
Plattenkonstruktion H
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
Q1 Anschl. Typ Lötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich H1"1/8J
Q2 Anschl. Typ Lötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich H1"1/8J
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich H5/8A
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich H1"1/8J
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-052
Typenbezeichnung B3-052
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality