Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 72, BPHE B3-030
021H8166
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Bruttogewicht | 7.64 Kg |
Gewicht netto | 7.64 Kg |
Volume | 8.75 Liter |
EAN | 5702424257453 |
Bruttogewicht | 7.64 Kg |
Gewicht netto | 7.64 Kg |
Volume | 8.75 Liter |
EAN | 5702424257453 |
Application | Universell |
Ausrüstung | Null |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionshinweis | Null |
H1 Anschlussgröße | H1"1/8 |
H1 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H2 Anschlussgröße | H1"1/8 |
H2 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H3 Anschlussgröße | H3/8A |
H3 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H4 Anschlussgröße | H5/8A |
H4 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R410A R444B R513A R1233zd(E) R1234yf R245fa R290 R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R515B R1234ze R454A |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 653 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 030 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 72 |
Plattenkonstruktion | H |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Null |
Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q2 Anschl. Typ | Null |
Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q3 Anschl. Typ | Null |
Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q4 Anschl. Typ | Null |
Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | BPHE B3-030 |
Typenbezeichnung | B3-030 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
Application | Universell |
Ausrüstung | Null |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionshinweis | Null |
H1 Anschlussgröße | H1"1/8 |
H1 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H2 Anschlussgröße | H1"1/8 |
H2 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H3 Anschlussgröße | H3/8A |
H3 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H4 Anschlussgröße | H5/8A |
H4 Anschlusstyp | Lötanschluss |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R410A R444B R513A R1233zd(E) R1234yf R245fa R290 R448A R449A R450A R452B R454B R454C R455A R507A R515B R1234ze R454A |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 653 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 030 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 72 |
Plattenkonstruktion | H |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Null |
Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q2 Anschl. Typ | Null |
Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q3 Anschl. Typ | Null |
Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q4 Anschl. Typ | Null |
Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | BPHE B3-030 |
Typenbezeichnung | B3-030 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |