Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 38, BPHE B3-012

021H7257

Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Q1 Anschlussgrößenbereich: G3/4, Q2 Anschlussgrößenbereich: G3/4, Q3 Anschlussgrößenbereich: G3/4, Q4 Anschlussgrößenbereich: G3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 2.192 Kg
Gewicht netto 2.192 Kg
Volume 4.6 Liter
EAN 5702428610735

 

Application Universell
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22
R407C
R513A
R600a
R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R152a
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R515B
R508B
R1233ze can't be used
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 70 pc
Modell-Nr. 012
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 38
Plattenkonstruktion H
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
Q1 Anschl. Typ External thread connection
Q1 Anschlussgrößenbereich G3/4
Q2 Anschl. Typ External thread connection
Q2 Anschlussgrößenbereich G3/4
Q3 Anschl. Typ External thread connection
Q3 Anschlussgrößenbereich G3/4
Q4 Anschl. Typ External thread connection
Q4 Anschlussgrößenbereich G3/4
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-012
Typenbezeichnung B3-012
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Platte AISI 316L
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung AS
EAC
KRAIA
UA
UL
CRN
RoHS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality