Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D62-E
021H0880
Universell, Funktion: Verdampfer, Max. Arbeitsdruck [psi]: 435, Plattenanzahl: 80, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten
Universell, Funktion: Verdampfer, Max. Arbeitsdruck [psi]: 435, Plattenanzahl: 80, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten
Bruttogewicht | 15.573 Kg |
Gewicht netto | 13.6 Kg |
Volume | 17.29 Liter |
EAN | 5702424273675 |
Bruttogewicht | 15.573 Kg |
Gewicht netto | 13.6 Kg |
Volume | 17.29 Liter |
EAN | 5702424273675 |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Verdampfer |
Funktionshinweis | Mit Verteiler |
H1 Anschlussgröße | Null |
H1 Anschlusstyp | Null |
H2 Anschlussgröße | Null |
H2 Anschlusstyp | Null |
H3 Anschlussgröße | Null |
H3 Anschlusstyp | Null |
H4 Anschlussgröße | Null |
H4 Anschlusstyp | Null |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 62 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 80 |
Plattenkonstruktion | EM |
Product Name Description | Microchannel-Wärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Externer Gewindeanschluss |
Q1 Anschlussgrößenbereich | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2 Anschl. Typ | Externer Anschluss |
Q2 Anschlussgrößenbereich | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q3 Anschlussgrößenbereich | 7/8 in |
Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q4 Anschlussgrößenbereich | 1 3/8 in |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | MPHE D62-E |
Typenbezeichnung | D62-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Verdampfer |
Funktionshinweis | Mit Verteiler |
H1 Anschlussgröße | Null |
H1 Anschlusstyp | Null |
H2 Anschlussgröße | Null |
H2 Anschlusstyp | Null |
H3 Anschlussgröße | Null |
H3 Anschlusstyp | Null |
H4 Anschlussgröße | Null |
H4 Anschlusstyp | Null |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 62 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 80 |
Plattenkonstruktion | EM |
Product Name Description | Microchannel-Wärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Externer Gewindeanschluss |
Q1 Anschlussgrößenbereich | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q2 Anschl. Typ | Externer Anschluss |
Q2 Anschlussgrößenbereich | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q3 Anschlussgrößenbereich | 7/8 in |
Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q4 Anschlussgrößenbereich | 1 3/8 in |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | MPHE D62-E |
Typenbezeichnung | D62-E |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |