Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118L-C, Plattenanzahl: 110

021H0608

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48.0, Funktion: Verflüssiger, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 38.371 Kilogram
Gewicht netto 38.371 Kilogram
Volume 119.263 Liter
EAN 5702428633697

 

Application Heat pump
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verflüssiger
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Victaulic-Anschluss
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Victaulic-Anschluss
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie III
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Arbeitsdruck [psi] 696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 48 bar
Menge je Verpackungseinheit 5 pc
Modell-Nr. 118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 110
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ R Interner Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich R1/2
Q2 Anschl. Typ R Interner Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich R1/2
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 18.2 mm
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE H118L-C
Typenbezeichnung H118L-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Platte AISI 316L
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality