Flange, Flansch, 80 mm, Löten

020-5428

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: OFC 80s

Produktdetails

Bruttogewicht 2.647 Kilogram
Gewicht netto 2.529 Kilogram
Volume 3.416 Cubic decimeter
EAN 5715162378885

 

Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
Anschlussgröße [mm] 80 mm
Anschlusstyp Löten
Eingesetzt für Produkt OFC 80s
Flanschform Quadratisch
Flanschversion Kerbe
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-Dossier Produktname OFC
Standardmäßiger Anschluss ASME B 16.22
Teile inkl. 1 Flansch
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality