ATEX-Verkaufstext |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance |
Yes |
Differenz [bar] [max.] |
0.05 bar |
Differenz [bar] [min.] |
0.01 bar |
Differenz [psi] [max.] |
0.7 psi |
Differenz [psi] [min.] |
0.1 psi |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße |
3/8 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckmesselement |
Wellrohre |
Elektr. Anschluss Standard |
DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße |
2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard |
EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss |
Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT Gold |
Kontaktklasse |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
0.5 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
7 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
0.4 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
6 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
9 pc |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
0.3 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] |
4.4 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP66 |
SCIP-Dossier Nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Typ |
RT113E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Kontaktsysteme |
Zulassung |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |