Druckschalter, RT6S

017-507566

Regelbereich [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Differenz [bar]: 1.00, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34.0

Produktdetails

Bruttogewicht 1.02 Kilogram
Gewicht netto 0.91 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517461

 

Berstdruck [bar] 136 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] 1 bar
Differenz [psi] 14.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard DIN 8906
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kältemittel R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Max. Prüfdruck [bar] Pe 38 bar
Max. Prüfdruck [psig] 551 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 495 psig
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 28 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 10 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 406.1 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 145 psig
Reset Manuell Max.
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Typ RT6S
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality