RAVL

015G5222

Set mit Danfoss Aveo™ behördengeeigneten Thermostatköpfen und Ventileinsatz, RA/VL kv 0,5–0,8/RA-N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.258 Kilogram
Gewicht netto 0.216 Kilogram
Volume 0.719 Liter
EAN 5702424625504

 

Anschlussart Ventil RAVL
Aufbau Valve insert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Set mit Danfoss Aveo™ behördengeeigneten Thermostatköpfen und Ventileinsatz, RA/VL kv 0,5–0,8/RA-N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design Danfoss Aveo®
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 7 °C
Inhalt des Kits 2-elements
Produktgruppe TRV set
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ kein RLV
SCIP-Dossier Nr. 52a8dc92-6a2e-45f9-9f8f-bbeb0ed87915
SCIP-Dossier Produktname Aero Aveo & RA-VL RA-V Combi
Typ Danfoss Aveo® + valve insert
Typ Endstück Ohne Endstück
Ventilgröße DN 10/15
Ventiltyp RAVL
Verpackungsart Gehäuse

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality