1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 B |
Anschlusstypen |
Gewinde |
Anwendung |
Beheizung |
Anz. Batterien |
1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] |
16 yr |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich |
Displaytyp |
LCD |
Durchmesser [mm] |
25 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] |
5.2 mm |
Dynamikbereich |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energieeinheit |
kWh (ohne Nachkommastelle) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gehäusefarbe |
RAL 9010 Weiß |
Genauigkeitsstandard |
Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde |
FORCE Zertifizierung |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Inbetriebnahmewerkzeug |
SonoApp |
Integrierter Datenfunk |
No integrated communication |
IP-Schutzklasse |
IP65 |
Kabel-Isoliermaterial |
PVC halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] |
1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] |
0.5 m |
Kvs-Werte [m³/h] |
12.79 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
60 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] |
24 mo |
Log-Speicherintervall [Monat] |
1 mo |
Länge [mm] |
260 mm |
Media |
Heizsystem gemäß VDI 2035 |
Medientemperatur [°C] [max.] |
95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
5 °C |
Montage |
Rücklauf |
Nenndruck [bar] |
16 bar |
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.] |
90 K |
Produktgruppe |
Energy meters |
qc [m³/h] |
0.012 m³/h |
qi [m³/h] |
0.06 m³/h |
qp [m³/h] |
6 m³/h |
qs [m³/h] |
12 m³/h |
qss [m³/h] |
12.3 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzklasse Rechenwerk |
IP65 |
SCIP-Dossier Nr. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP-Dossier Produktname |
Ultrasonic Pathfinder |
Spannungsversorgung [V] DC |
4 V |
Steckplatz 1 |
No interface module |
Temperaturfühler Type |
Pt 1000 |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [max.] [°C] |
105 °C |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [min.] [°C] |
0 °C |
Typ |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] |
95 % |
Umgebungsklasse |
E1 / M2 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
5 °C |
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.] |
3 K |
Versorgungsspannung Type |
Batterie 1 A-Zelle |
Volumenstrom Messprinzip |
Ultraschall |
Weight per battery |
18 g |
Werkstoff für medienberührte Teile |
Messingfühler |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] |
95 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] |
5 °C |