Energiezähler, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle, M-Bus
014U0036
Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich
Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich
Bruttogewicht | 0.97 Kg |
Gewicht netto | 0.73 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425127625 |
Bruttogewicht | 0.97 Kg |
Gewicht netto | 0.73 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425127625 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Anz. Batterien | 1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 16 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 15 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieeinheit | GJ |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusefarbe | RAL 9010 Weiß |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | FORCE Zertifizierung |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Inbetriebnahmewerkzeug | SonoApp |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabel-Isoliermaterial | PVC halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 0.5 m |
Kvs-Werte [m³/h] | 3.87 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] | 24 mo |
Log-Speicherintervall [Monat] | 1 mo |
Länge [mm] | 110 mm |
Media | Heizsystem gemäß VDI 2035 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Montage | Rücklauf |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.] | 90 K |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzklasse Rechenwerk | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP-Dossier Produktname | Ultrasonic Pathfinder |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Steckplatz 1 | No interface module |
Temperaturfühler Type | Pt 1000 |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [max.] [°C] | 105 °C |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [min.] [°C] | 0 °C |
Typ | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 95 % |
Umgebungsklasse | E1 / M2 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.] | 3 K |
Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Weight per battery | 18 g |
Werkstoff für medienberührte Teile | Messingfühler |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 95 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Anz. Batterien | 1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 16 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 15 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieeinheit | GJ |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gehäusefarbe | RAL 9010 Weiß |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | FORCE Zertifizierung |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Inbetriebnahmewerkzeug | SonoApp |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabel-Isoliermaterial | PVC halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 0.5 m |
Kvs-Werte [m³/h] | 3.87 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] | 24 mo |
Log-Speicherintervall [Monat] | 1 mo |
Länge [mm] | 110 mm |
Media | Heizsystem gemäß VDI 2035 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Montage | Rücklauf |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.] | 90 K |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzklasse Rechenwerk | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP-Dossier Produktname | Ultrasonic Pathfinder |
Spannungsversorgung [V] DC | 4 V |
Steckplatz 1 | No interface module |
Temperaturfühler Type | Pt 1000 |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [max.] [°C] | 105 °C |
Temperaturfühler Zulässige Temperatur [min.] [°C] | 0 °C |
Typ | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 95 % |
Umgebungsklasse | E1 / M2 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.] | 3 K |
Versorgungsspannung Type | Batterie 1 A-Zelle |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Weight per battery | 18 g |
Werkstoff für medienberührte Teile | Messingfühler |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 95 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |