Anschlussmaterial |
Kupfer |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Austritt Größe [in] |
3/8 in |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] |
3/8 in |
EN13463-3 Zündquellenbewertung |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Feuchtigkeitsindikator |
N Anzeiger |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R1234ze(E): 132 ppm R1270: 62 ppm R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R32: 289 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R454B: 161 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R1234ze(E): 165 ppm R1270: 115 ppm R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R32: 459 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R454B: 250 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R1234ze(E): 26 ppm R1270: 16 ppm R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R32: 64 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R454B: 29 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R1234ze(E): 28 ppm R1270: 29 ppm R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R32: 116 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R454B: 58 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Identisches Produkt |
014L0246 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
754 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
25 pc |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Schauglas |
Produktgruppe |
Sight glasses |
Produktzubehör |
Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Typ |
SGP 10s N |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC |
Zulassung |
REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |