SGP 16s I, Schauglas, Löt, ODF, 16.00 mm, Löt, ODF, 16.00 mm
014L0044
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 16.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 16.00
Bruttogewicht | 0.206 Kilogram |
Gewicht netto | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
Bruttogewicht | 0.206 Kilogram |
Gewicht netto | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 5/8 in |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Eintritt Größe [mm] | 16 mm |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R22 R290 R600 R600a |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 28 pc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Schauglas |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGP 16s I |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
UL-zugelassene Kältemittel | R22 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC |
Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 5/8 in |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Eintritt Größe [mm] | 16 mm |
EN13463-3 Zündquellenbewertung | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | I Indikator |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R22 R290 R600 R600a |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 28 pc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Schauglas |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGP 16s I |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
UL-zugelassene Kältemittel | R22 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC |
Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |