Kugelabsperrventil, GBC 10s

009G7021

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 3/8 in, Austritt Größe [in]: 3/8 in

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.284 Kilogram
Gewicht netto 0.216 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN 5702428065511

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 2-Weg-Pfeil
Ausrüstung Cap w. wire seal
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 8.69 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/8 in
EN13463-3 Zündquellenbewertung Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 7.52 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 650 psig
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Meßanschluss Nein
Montageoption Tableau M4 × 0.7 (2 PC)
Product Name Description Kugelabsperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ GBC 10s
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality