Microchannel-Wärmeübertrager, XB37H-1, Plattenanzahl: 26

004H7303

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 6.55 Kilogram
Gewicht netto 6.2 Kilogram
Volume 9.746 Liter
EAN 5702425095801

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 479 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 479 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 525 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie I
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB37H-1-26_2Cu_25_S1_7G1_L20
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 26
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB37H-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.069 L
Volume per channel 2 [l] 0.069 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality