Trinkwarmwassersystem, TD-CIR, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Produktdetails

Bruttogewicht 150 Kilogram
Gewicht netto 130 Kilogram
EAN 5715162744178

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE G1 1/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE Rp1 1/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 875 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.72 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.9 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 5.7 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 5.7 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe WILO
Fernwärmestation Version TD-CIR, 33kW, pump, ECL
Gehäusematerial EPP
Gehäuseoption Ja
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1830 mm
Kabel-Isoliermaterial EPP Foam
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Leistung [kW] 33 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN32
Nennweite TWE DN32
Nennweite Zirkulationsleitung DN32
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 498 mm
Typ TD-CIR
Typ Heizungspumpe UPM GEO
Typ TWE-Zirkulationspumpe Stratos Para Z 25/1-16
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality