Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 130.0 kW

004X1539

TD-FLS 130kW PUMP-CTRL/ ECL

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kg
Gewicht netto 40 Kg
Volume 0.885 Cubic.mtr
EAN 5715162745458

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite TWE G1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE Rp1 1/4"
Aufbau wandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 700 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
China RoHS compliance Out of scope
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.25 bar
Description TD-FLS 130kW PUMP-CTRL/ ECL
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.35 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 2.5 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 2.23 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 1.5 m³/h
Dämmstoff EPP-Schaumstoff
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Fernwärmestation Version TD-FLS, 130kW, Pumpe, ECL
Gehäusematerial EPP-Schaumstoff
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1036 mm
Höhe Paket [mm] 500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Leistung [kW] 130 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN32
Nennweite TWE DN25
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 2 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 298 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ TD-FLS
Typ Heizungspumpe UPM GEO
Typ TWE-Zirkulationspumpe UPM 2K N
Typ WÜ TWE Gelötet
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality