Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Reglertyp TWE: PTC2 + P
004U8354
Typ: Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 2-2, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P
Typ: Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 2-2, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P
Bruttogewicht | 47 Kg |
Gewicht netto | 45 Kg |
EAN | 5715162510711 |
Bruttogewicht | 47 Kg |
Gewicht netto | 45 Kg |
EAN | 5715162510711 |
Anmerkungen | Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, 2xsafety func. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 700 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Akva Lux II VX H2WP Typ 2-2, ECL210, ohne Isolierung, mit FBH-Sicherheitsthermostat |
Differenzdruckregler | Integriert |
Dämmstoff | Ohne |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / VMV / AMV |
Heizleistung [kW] [Max] | 34 kW |
Heizleistung [kW] [Min] | 8 kW |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 4 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | PTC2 + P |
Station -Typ | Typ 2-2 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 381 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
TWW-Leistung [kW] [Max] | 53 kW |
TWW-Leistung [kW] [Min] | 32 kW |
Typ | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 15-70 130 ZZA |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Sicherheitsthermostat |
Zirkulation TWE | Optional |
Anmerkungen | Indir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, 2xsafety func. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 700 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Akva Lux II VX H2WP Typ 2-2, ECL210, ohne Isolierung, mit FBH-Sicherheitsthermostat |
Differenzdruckregler | Integriert |
Dämmstoff | Ohne |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / VMV / AMV |
Heizleistung [kW] [Max] | 34 kW |
Heizleistung [kW] [Min] | 8 kW |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 4 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | PTC2 + P |
Station -Typ | Typ 2-2 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 381 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
TWW-Leistung [kW] [Max] | 53 kW |
TWW-Leistung [kW] [Min] | 32 kW |
Typ | Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 15-70 130 ZZA |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Sicherheitsthermostat |
Zirkulation TWE | Optional |