Zubehör Trinkwarmwasser, Zirkulationsmodul, CIRC-MOD. TD-Z 25-70-25 (KIT)

004U1638

2.10 m³/h, R1"/R1 1/4", Außengewinde

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 35 Kilogram
Gewicht netto 30 Kilogram
EAN 5715162748206

 

Anschlussnennweite Zirkulationsleitung R1"/R1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite alle
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Außengewinde
Aufbau lose
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 544 mm
Breite Paket [mm] 600 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0 bar
Description CIRC-MOD. TD-Z 25-70-25 (KIT)
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.22 bar
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 2.1 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Höhe ohne Gehäuse [mm] 140 mm
Höhe Paket [mm] 270 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 3.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite Zirkulationsleitung DN25/DN32
Produktgruppe Accessories DHW
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 0.2 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 133 mm
Tiefe Paket [mm] 400 mm
Typ Circulation module
Typ TWE-Pumpe UPM2K
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality