NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Digitaler Stellantrieb für AB-QM NovoCon DN 200-250

Produktdetails

Bruttogewicht 8.833 Kilogram
Gewicht netto 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon XL, Digitaler Stellantrieb für AB-QM NovoCon DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 80 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 200-250
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik Linear / Gleichprozentig
SCIP-Dossier Nr. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP-Dossier Produktname NovoCon XL
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Typ NovoCon XL
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality