USV-M, DN 32, Außengewinde

003Z2129

USV-M DN 32, Außengewinde, Ausgleichsventil mit Erweiterungsmöglichkeit

Produktdetails

Bruttogewicht 1.446 Kilogram
Gewicht netto 1.446 Kilogram
Volume 2.062 Liter
EAN 5702420083544

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-M DN 32, Außengewinde, Ausgleichsventil mit Erweiterungsmöglichkeit
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 80 KPa
Druckstufe PN 16
Einstellskala Nein
Entleerungsfunktion Ja
Erweiterungsfähigkeit Ja
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-M
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 32
Volumenstrombegrenzer Ja
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality