AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Innengewinde, Rp 1/2

003N0038

AVDA PN10 15/1,9 0,1 -1,2 int Rf Bypass

Produktdetails

Bruttogewicht 2.176 Kilogram
Gewicht netto 2.111 Kilogram
Volume 4.643 Liter
EAN 5702421100011

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVDA PN10 15/1,9 0,1 -1,2 int Rf Bypass
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 7 bar
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1.2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 1.9 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 10 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ AVDA
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Ventilgehäuse Pressmessing, Mat. Nr. 2,0402 (Ms 58)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler NBR-Gummi
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality