AVPQM, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.30 - 0.90, DN 15, Einbauort: Rücklauf

003H7061

Produktdetails

Bruttogewicht 3.616 Kg
Gewicht netto 3.4 Kg
Volume 9.648 Liter
EAN 5710104094557

 

Anschlussgröße DN 15
Anschlusstypen Threaded
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVPQM
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 0.9 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 0.9 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.3 m³/h

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality