AFQM 2, PN 16, DN 250, Volumenstrom [m3/h]: 100.00 - 500.00, Flansch, Einbauort: beliebig
003G5513
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Bruttogewicht | 428.5 Kilogram |
Gewicht netto | 401 Kilogram |
Volume | 796.8 Liter |
EAN | 5714279065176 |
Bruttogewicht | 428.5 Kilogram |
Gewicht netto | 401 Kilogram |
Volume | 796.8 Liter |
EAN | 5714279065176 |
Abdichtung CV Material | EPDM |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 250 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10 bar |
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 16 |
Durchmesser [mm] | 250 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.3 |
Kavitationswert-z 100% | 0.22 |
Kavitationswert-z 25% | 0.67 |
Kavitationswert-z 50% | 0.36 |
Kavitationswert-z 75% | 0.27 |
Kvs-Werte [m³/h] | 800 m³/h |
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 320 cm² |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 250 |
Volumenstrom [m3/h] | 500 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 500 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 100 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Wirkdruck [bar] | 0.5 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung CV Material | EPDM |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 250 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10 bar |
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 16 |
Durchmesser [mm] | 250 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.3 |
Kavitationswert-z 100% | 0.22 |
Kavitationswert-z 25% | 0.67 |
Kavitationswert-z 50% | 0.36 |
Kavitationswert-z 75% | 0.27 |
Kvs-Werte [m³/h] | 800 m³/h |
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 320 cm² |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 250 |
Volumenstrom [m3/h] | 500 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 500 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 100 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Wirkdruck [bar] | 0.5 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |