Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
Zeigt 49 Produkt(e)
EvoFlat FSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 1, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 1, Sommerbypass, ohne Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 2, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 2, Sommerbypass, ohne Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 2, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 2, Sommerbypass, ohne Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 1, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 1, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 2, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 3, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 1STS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 2STS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 3STS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung