|
|
Bruttogewicht
|
|
|
Gewicht netto
|
|
|
Volume
|
|
|
EAN
|
|
|
|
1 Primary battery SUM weight Kg
|
|
|
1 Primary battery weight Kg
|
|
|
Adaptertyp
|
|
|
Antriebs Type
|
|
|
Anwendung
|
-
Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
|
-
Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
|
Anz. Batterien
|
|
|
Anzeige Batterieladezustand niedrig
|
|
|
Batterie Lebensdauer [Jahre]
|
|
|
Battery type or Name
|
|
|
China RoHS compliance
|
|
|
Description
|
-
Elektronisches Heizkörperthermostat für das Danfoss Ally System
|
-
Elektronisches Heizkörperthermostat für das Danfoss Ally System
|
Displaytyp
|
-
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
|
-
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
|
EEE category
|
-
5 small equipment (any external dimension 50 cm)
|
-
5 small equipment (any external dimension 50 cm)
|
EU RoHS compliance
|
|
|
EU RoHS exemption clause
|
|
|
Farbe
|
|
|
Fenster offen-Modus
|
|
|
Funkstandard
|
|
|
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612
|
|
|
In scope of WEEE
|
|
|
In scope of WEEE and contain batteries
|
|
|
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]
|
|
|
Leistungsaufnahme [W]
|
|
|
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW]
|
|
|
Messfrequenz
|
|
|
Product width [mm]
|
|
|
Produktgruppe
|
|
|
REACH-Kandidatenliste Stoffe
|
-
Lead (CAS no. 7439-92-1)
-
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
|
-
Lead (CAS no. 7439-92-1)
-
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
|
Regelung
|
|
|
Reglertyp HE
|
|
|
SCIP-Dossier Nr.
|
-
a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
|
-
a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
|
SCIP-Dossier Produktname
|
-
Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
|
-
Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
|
Sicherheitsklass
|
|
|
Softwareklasse
|
|
|
Spiendelbewegung
|
-
Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
|
-
Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s)
|
Systemintegration
|
|
|
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]
|
|
|
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]
|
|
|
Thermostat-Schutzklasse
|
|
|
Typ
|
|
|
UK RoHS compliance
|
|
|
Umgebungstemperatur [°C] [max.]
|
|
|
Umgebungstemperatur [°C] [min.]
|
|
|
UNSPSC-CODE
|
|
|
Versorgungsbatterien
|
-
2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
|
-
2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
|
Wassertemperatur [°C] [max.]
|
|
|
Weight per battery
|
|
|
Zulassung
|
|
|
Übertragungsfrequenz [GHz]
|
|
|