Zubehör Unterstation, Heizmodul, Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F

004F5908

Produktdetails

Bruttogewicht 42 Kg
Gewicht netto 35 Kg

 

Anschlussart HE Flansch
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE DN50
Anwendungstyp Anschlüsse
Aufbau lose
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Beschreibung Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F
Breite ohne Gehäuse [mm] 650 mm
Breite Paket [mm] 800 mm
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 15.8 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum + EPP
Höhe ohne Gehäuse [mm] 370 mm
Höhe Paket [mm] 500 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 3.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN50
Produktgruppe Accessories substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead
Stromstärke [A] [max.] 2.4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 600 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ Heating module
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulassungen CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality