Zubehör, Bolzen und Muttern-Set
Zubehör, Bolzen und Muttern-Set

027F2222

PM 50 Bolt/nut set, Used for product: PM 50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.95 kg
Gewicht netto 0.9 kg
EAN 5702422157540

 

Anschlussgröße M14
Anschlusstyp Gewinde
Eingesetzt für Produkt PM 50
Engesetzt für Produkt Komm. FÜR FLANSCHANSCHLÜSSE
Gewinde Länge 65 mm
Gewinde Länge [in] 2.559 in
Material Spezifikation Edelstahl
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Bolt/Nut set
Typ Zubehör
Typenbezeichnung Bolzen und Muttern-Set
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality