Verteilersystem SGC
145H0331
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.
Wir haben einen Ersatz.
Distribution unit Typ SGC, 11 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil
Distribution unit Typ SGC, 11 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil
Bruttogewicht | 12.234 Kg |
Gewicht netto | 10 Kg |
Volume | 106.143 Liter |
EAN | 5702428525213 |
Bruttogewicht | 12.234 Kg |
Gewicht netto | 10 Kg |
Volume | 106.143 Liter |
EAN | 5702428525213 |
Anschlussart HE | G Außengewinde |
Anschlussrichtung | Oben |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 11 |
Ausführung | Right |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Typ SGC, 11 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | Yes |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | ICONTM Wiring center |
Stellantrieb | 230V |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | Distribution unit SGC |
Anschlussart HE | G Außengewinde |
Anschlussrichtung | Oben |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 11 |
Ausführung | Right |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Typ SGC, 11 Heizkreisanschlüsse, FH-WC, Durchflussanzeige, Zonenventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | Yes |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | ICONTM Wiring center |
Stellantrieb | 230V |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | Distribution unit SGC |