Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb, Stationen
005G7634
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Typ: DSA1 MIDI, DSA1 MIDI H-90HTS035, Aufbau: stehend, 90.0 kW, 800 mm, 1300 mm, 1200 mm, 140 °C
Typ: DSA1 MIDI, DSA1 MIDI H-90HTS035, Aufbau: stehend, 90.0 kW, 800 mm, 1300 mm, 1200 mm, 140 °C
Bruttogewicht | 1 Kg |
Gewicht netto | 1 Kg |
Bruttogewicht | 1 Kg |
Gewicht netto | 1 Kg |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Verschraubung Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G1 1/4A |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | DN40 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 2 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 140 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 1100 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 1100 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.57 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.23 bar |
Description | DSA1 MIDI H-90HTS035 |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 2.57 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.86 m³/h |
Dämmstoff | EPP |
Gehäusematerial | EPP |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 1078 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1078 mm |
Höhe Paket [mm] | 1300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 3.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 90 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN25 |
Nennweite HE | DN40 |
Passstück | Wärmemengenzähler |
Produktgruppe | Substations |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Stromstärke [A] [max.] | 3 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 655 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 655 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | DSA1 MIDI |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Direktanschluss M10x1 |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Verschraubung Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G1 1/4A |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | DN40 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 2 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
Aufbau | stehend |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 140 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 1100 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 1100 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.57 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.23 bar |
Description | DSA1 MIDI H-90HTS035 |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 2.57 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 3.86 m³/h |
Dämmstoff | EPP |
Gehäusematerial | EPP |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 1078 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1078 mm |
Höhe Paket [mm] | 1300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 3.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 90 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN25 |
Nennweite HE | DN40 |
Passstück | Wärmemengenzähler |
Produktgruppe | Substations |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Stromstärke [A] [max.] | 3 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 655 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 655 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | DSA1 MIDI |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Direktanschluss M10x1 |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |