Stationen, DSP1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL310

004F4936

DSP1 MAXI-PD-01 LT I260

Produktdetails

Bruttogewicht 147 Kg
Gewicht netto 147 Kg

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE Flansch
Anschlussnennweite FW 42,4 mm
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE DN50
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 750 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 750 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.51 bar
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.19 bar
Description DSP1 MAXI-PD-01 LT I260
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 3.5 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 6.2 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Gehäusematerial Blech
Gehäuseoption Ja
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe Paket [mm] 1900 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN32
Nennweite HE DN50
Passstück Passstück Rücklauf Primärseite
Produktgruppe Substations
Reglertyp HE Elektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm] 1150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1150 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSP1 MAXI
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Muffe 1/2 Zoll
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality