Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HK, Typ 3-1, Name Heizungsregler: ECL210, Reglertyp TWE: PTC2
004U8269
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Typ: Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HK, Typ 3-1, 16 bar, 110 °C, PTC2
Typ: Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HK, Typ 3-1, 16 bar, 110 °C, PTC2
Bruttogewicht | 47 Kg |
Gewicht netto | 45 Kg |
EAN | 5715162510353 |
Bruttogewicht | 47 Kg |
Gewicht netto | 45 Kg |
EAN | 5715162510353 |
Anmerkungen | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Akva Lux II VX HWP Typ 1 TWW + Typ 3 FBH (XB 06L-1-24) |
Dämmstoff | Ohne |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / AMV |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL210 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Durchfluss/ thermostat. |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | PTC2 |
Station -Typ | Typ 3-1 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 381 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 620 mm |
Typ | Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HE circ. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB06 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zirkulation TWE | Optional |
Anmerkungen | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Akva Lux II VX HWP Typ 1 TWW + Typ 3 FBH (XB 06L-1-24) |
Dämmstoff | Ohne |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / AMV |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL210 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Durchfluss/ thermostat. |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | PTC2 |
Station -Typ | Typ 3-1 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 381 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 620 mm |
Typ | Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HE circ. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB06 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zirkulation TWE | Optional |