STFL
STFL

003G1479

STFL ACTUATOR

Produktdetails

Bruttogewicht 4.61 kg
Gewicht netto 3.96 kg
EAN 5702421815656

 

Beschreibung STFL-Differenzdruckstellantrieb PB25, 80 cm2
Funktion Sicherheitstemperaturbegrenzer
Produktgruppe Stellantriebe – Temperatur
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ STFL
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality