STFL
STFL

003G1478

STFL ACTUATOR

Produktdetails

Bruttogewicht 9.82 kg
Gewicht netto 9.82 kg
EAN 5702421815649

 

Beschreibung STFL-Differenzdruckstellantrieb PB25, 250 cm2
Funktion Sicherheitstemperaturbegrenzer
Produktgruppe Stellantriebe – Temperatur
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ STFL
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality