TWA-Z, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 2.80 mm, Stromlos geschlossen, 1.20 m
082F1266
Dieses Produkt wurde eingestellt.
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1,2 m
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1,2 m
Bruttogewicht | 0.159 Kg |
Gewicht netto | 0.157 Kg |
Volume | 0.49 Liter |
EAN | 5702420115962 |
Bruttogewicht | 0.159 Kg |
Gewicht netto | 0.157 Kg |
Volume | 0.49 Liter |
EAN | 5702420115962 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 2.8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1.2 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-Dossier Produktname | "TWA-Z" |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Z |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 2.8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 1.2 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-Dossier Produktname | "TWA-Z" |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Z |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |