Produktdetails

Bruttogewicht 0.302 Kg
Gewicht netto 0.278 Kg
Volume 8.362 Liter
EAN 3600500001018

 

Anmerkungen Bis zu 80 °C
Anschluss an das Ventil DN 50
Breite Paket [mm] 158 mm
Description Isolierkappe USV DN 50
Höhe Paket [mm] 283 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 187 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality