Anschweißendenset, DN 50
Anschweißendenset, DN 50

003L8163

Anschweißendenset, DN 50

Produktdetails

Bruttogewicht 0.75 kg
Gewicht netto 0.75 kg
EAN 5702421605073

 

Anmerkungen Nur für Außengewinde
Anschluss an das Ventil DN 50
Anschlüsse G 2 ¼ A
Beschreibung Anschweißendenset, DN 50
Breite Paket [mm] 73 mm
Höhe Paket [mm] 43 mm
Produktgruppe Automatischer Abgleich
Tiefe Paket [mm] 148 mm
Typ Automatischer hydraulischer Abgleich, Zubehör
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality