Absperrhandgriff für ASV-I DN 32 - 50 (schwarz)
Absperrhandgriff für ASV-I DN 32 - 50 (schwarz)

003L8158

Absperrhandgriff für ASV-I DN 32 - 50 (schwarz)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 kg
Gewicht netto 0.06 kg
EAN 5702421602706

 

Anschluss an das Ventil DN 32-50
Beschreibung Absperrhandgriff für ASV-I DN 32 - 50 (schwarz)
Breite Paket [mm] 0 mm
Höhe Paket [mm] 0 mm
Produktgruppe Automatischer Abgleich
Tiefe Paket [mm] 0 mm
Typ Automatischer hydraulischer Abgleich, Zubehör
Verwendung ASV-I, USV-I

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality