Absperrhandgriff für ASV-I DN 25 (schwarz)
Absperrhandgriff für ASV-I DN 25 (schwarz)

003L8157

Absperrhandgriff für ASV-I DN 25 (schwarz)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.04 kg
Gewicht netto 0.04 kg
EAN 5702421602683

 

Anschluss an das Ventil DN 25
Beschreibung Absperrhandgriff für ASV-I DN 25 (schwarz)
Breite Paket [mm] 105 mm
Höhe Paket [mm] 92 mm
Produktgruppe Automatischer Abgleich
Tiefe Paket [mm] 140 mm
Typ Automatischer hydraulischer Abgleich, Zubehör
Verwendung ASV-I, USV-I

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality