Hahnblocke, RLV-KS, 15, Eck

003L0222

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Standard-Hahnblock mit Absperrung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.37 Kg
Gewicht netto 0.368 Kg
Volume 0.151 Liter
EAN 5702420035901

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 50 mm
Anschluss Heizkörper G 1/2
Anschluss zur Anlage G 3/4
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Standard-Hahnblock mit Absperrung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1.3 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktetikett Yes
Produktgruppe H-piece valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5
SCIP-Dossier Produktname RLV-KS, H-piece
Typ RLV-KS
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße 15
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality