Hahnblocke, RLV-KS, 15, Durchgang
003L0220
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Standard-Hahnblock mit Absperrung
Standard-Hahnblock mit Absperrung
Bruttogewicht | 0.418 Kg |
Gewicht netto | 0.417 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702420035864 |
Bruttogewicht | 0.418 Kg |
Gewicht netto | 0.417 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702420035864 |
Abstand Mitte zu Mitte [mm] | 50 mm |
Anschluss Heizkörper | G 1/2 |
Anschluss zur Anlage | G 3/4 |
Anwendung | Zweirohrystem |
Aufbau | Durchgang |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard-Hahnblock mit Absperrung |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 1.3 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | H-piece valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-Dossier Produktname | RLV-KS, H-piece |
Typ | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Abstand Mitte zu Mitte [mm] | 50 mm |
Anschluss Heizkörper | G 1/2 |
Anschluss zur Anlage | G 3/4 |
Anwendung | Zweirohrystem |
Aufbau | Durchgang |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard-Hahnblock mit Absperrung |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 1.3 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | H-piece valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP-Dossier Produktname | RLV-KS, H-piece |
Typ | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |