RAX, Design-Sätze, Fühlermontage links, RAX, Verkehrsweiß RAL 9016

013G4008

Set für Linksmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung

Produktdetails

Bruttogewicht 1.128 Kg
Gewicht netto 1.128 Kg
Volume 1.759 Liter
EAN 5702420059570

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Aufbau Fühlermontage links
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Set für Linksmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Thermostatisches Element
Fühler-Design RAX
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil, Fühler, Rücklaufverschraubung
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.34 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.03 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 0.44 m³/h
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ RLV-X
SCIP-Dossier Nr. c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
SCIP-Dossier Produktname Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Typ RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltyp RA-URX, RLV-X
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality