ECA 20
ECA 20

087B2504

ECA 20 Touch Screen Panel f. ECL APEX 20

Produktdetails

Bruttogewicht 1.36 kg
Gewicht netto 1.36 kg
EAN 5702424232863

 

Beschreibung ECA 20, Fernbedientafel für ECL Apex 20
Einbauort Zur Installation in der Vorderseite einer Schalttafel
Produktgruppe Zubehör – Elektron. Regler
Schutzart IP65
Typ ECA 20
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality