ECL Comfort 110, Versorgungsspannung [V] [AC]: 22 - 26, Typ Zeitschalter: Kein Zeitschalter
087B1251
Dieses Produkt wurde eingestellt.
ECL Comfort 110 – 24 V AC
ECL Comfort 110 – 24 V AC
Bruttogewicht | 0.539 Kg |
Gewicht netto | 0.539 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067741 |
Bruttogewicht | 0.539 Kg |
Gewicht netto | 0.539 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067741 |
Allgemeine Funktionen |
Intervallschaltung der Umwälzpumpe Regelventilintervallschaltung Externe Übersteuerungsfunktion Frostschutz Master-Slave-Netzwerk Motorschutz Anschluss der Fernbedienung |
Anzahl der 3-Punkt Motorregelungs-Ausgänge | 1 |
Anzahl der Digitaleingänge | 1 |
Anzahl der Fühler-Eingänge | 4 pc |
Anzahl der Relais-Ausgänge | 1 |
Anzahl Heizkreise | 1 |
Anzahl Warmwasserkreise | 1 |
Ausgangslast Stellantrieb [VA] | 15 VA |
Batteriesicherung für Zeitschalter [h] | 12 h |
Description | ECL Comfort 110 – 24 V AC |
Displaytyp | LCD-Sondermodell |
Einstellung Heizkurve für Heizkreis | Gefälle |
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] | 50 Hz |
Fühler Kabellänge [mm] [Max] | 125 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Belastung der Relaisausgänge [A] | 2 A |
Kommunikation | ECL-Bus (nicht galvanisch getrennt) |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leistungsaufnahme [W] | 3 W |
Ohmsche Belastung der Relaisausgänge [A] | 4 A |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Pumpen Anzahl | 1 |
Quelle Anwendung | On-Board |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP41 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Spannung Relaisausgänge [V] AC | 230 V |
Temperaturfühler Type | Pt 1000 |
TWW-Funktionen |
Automatische Einstellung Rücklauftemperatur-Einfluss |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ Benutzereingabe |
Anzeige Drucktasten |
Typ Zeitschalter | Kein Zeitschalter |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 65 % |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 26 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 22 V |
Zulassung | CE |
Zulassungsstandard |
EMV-Richtlinie: 2004/108/EC Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007 Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007 Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG |
Allgemeine Funktionen |
Intervallschaltung der Umwälzpumpe Regelventilintervallschaltung Externe Übersteuerungsfunktion Frostschutz Master-Slave-Netzwerk Motorschutz Anschluss der Fernbedienung |
Anzahl der 3-Punkt Motorregelungs-Ausgänge | 1 |
Anzahl der Digitaleingänge | 1 |
Anzahl der Fühler-Eingänge | 4 pc |
Anzahl der Relais-Ausgänge | 1 |
Anzahl Heizkreise | 1 |
Anzahl Warmwasserkreise | 1 |
Ausgangslast Stellantrieb [VA] | 15 VA |
Batteriesicherung für Zeitschalter [h] | 12 h |
Description | ECL Comfort 110 – 24 V AC |
Displaytyp | LCD-Sondermodell |
Einstellung Heizkurve für Heizkreis | Gefälle |
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] | 50 Hz |
Fühler Kabellänge [mm] [Max] | 125 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Belastung der Relaisausgänge [A] | 2 A |
Kommunikation | ECL-Bus (nicht galvanisch getrennt) |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leistungsaufnahme [W] | 3 W |
Ohmsche Belastung der Relaisausgänge [A] | 4 A |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Pumpen Anzahl | 1 |
Quelle Anwendung | On-Board |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP41 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Spannung Relaisausgänge [V] AC | 230 V |
Temperaturfühler Type | Pt 1000 |
TWW-Funktionen |
Automatische Einstellung Rücklauftemperatur-Einfluss |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ Benutzereingabe |
Anzeige Drucktasten |
Typ Zeitschalter | Kein Zeitschalter |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 65 % |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 26 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 22 V |
Zulassung | CE |
Zulassungsstandard |
EMV-Richtlinie: 2004/108/EC Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007 Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007 Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG |