ECL-Applikationsschlüssel, A237

087H3821

Applikationsschlüssel A237/337 DE

Produktdetails

Bruttogewicht 0.378 Kg
Gewicht netto 0.155 Kg
Volume 1.267 Liter
EAN 5710104033303

 

Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Motorstellventile 1
Anzahl Warmwasserkreise 1
Aufbau lose
Brauchwassererwärmungssystem Nein
Breite Paket [mm] 0 mm
Description Applikationsschlüssel A237/337 DE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Höhe Paket [mm] 0 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe ECL Application keys
Pumpen Anzahl 4
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Tiefe Paket [mm] 0 mm
Typ A237
Warmwasser Speicherladesystem Ja
Warmwasser Speichersystem Ja
Zone control No
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality