Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 25.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L0999
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 1.95 Kg |
Gewicht netto | 1.746 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217917 |
Bruttogewicht | 1.95 Kg |
Gewicht netto | 1.746 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217917 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Hellblau |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Breite Paket [mm] | 420 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECpipeheat 10 mit Stecker V2 25m 250W@10°C 230V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Vernetztes Polyolefin |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 60 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabelbreite [mm] | 7.7 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.3 mm |
Kabelleistung [W@°C] | 250W@10°C |
Kabellänge [m] | 25 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleiterlänge [m] | 2 m |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Leitertyp | Verzinntes Kupfer |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 300 mm |
Typ | ECpipeheat 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
CE EAC UkrTEST |
Zulassung |
UkrTEST CE |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Hellblau |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Breite Paket [mm] | 420 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECpipeheat 10 mit Stecker V2 25m 250W@10°C 230V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Vernetztes Polyolefin |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 60 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabelbreite [mm] | 7.7 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.3 mm |
Kabelleistung [W@°C] | 250W@10°C |
Kabellänge [m] | 25 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleiterlänge [m] | 2 m |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Leitertyp | Verzinntes Kupfer |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 300 mm |
Typ | ECpipeheat 10 V2 readym. |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen |
CE EAC UkrTEST |
Zulassung |
UkrTEST CE |