Heizleitungen, SLPG, 305.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, 18W/m@10°C, Zweileiter
088L1200
Dieses Produkt wurde eingestellt.
ECpipeguard PX-F5 5W/ft CSA 240V schwarz 305m
ECpipeguard PX-F5 5W/ft CSA 240V schwarz 305m
Bruttogewicht | 0.117 Kg |
Gewicht netto | 0.111 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5703466114353 |
Bruttogewicht | 0.117 Kg |
Gewicht netto | 0.111 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5703466114353 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 380 mm |
Description | ECpipeguard PX-F5 5W/ft CSA 240V schwarz 305m |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabelleistung [W/ft@°F] | 5W/ft@50°F |
Kabellänge [m] | 305 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 80 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 380 mm |
Typ | SLPG |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 240 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | C CSA US |
Zulassung | c CSA us |
Zulassungsstandard | DIN 0254: 1994-06 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 380 mm |
Description | ECpipeguard PX-F5 5W/ft CSA 240V schwarz 305m |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabelleistung [W/ft@°F] | 5W/ft@50°F |
Kabellänge [m] | 305 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 80 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 380 mm |
Typ | SLPG |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 240 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | C CSA US |
Zulassung | c CSA us |
Zulassungsstandard | DIN 0254: 1994-06 |