Typ: Danfoss Link
Typ: Danfoss Link

Danfoss Link CC inkl. UP-Netzteil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.52 kg
Gewicht netto 0.52 kg
EAN 5702425112874

 

Anwendung Residential (pollution degree 2)
Beschreibung CC DANFOSS LINK PSU PLUG WEST DCC22
Displaytyp Touchscreen
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 2 W
Produktgruppe Danfoss Link™
Softwareklasse A
Spannungsversorgung [V] DC 15 V
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Typ Central controller
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services