Danfoss Link
Danfoss Link

Danfoss Link FT. ELKO

Produktdetails

Bruttogewicht 0.2 kg
Gewicht netto 0.19 kg
EAN 5703466174371

 

Anzeigeart LED
Beschreibung Danfoss Link FT ELKO
Breite [mm] 0 mm
Breite Paket [mm] 91 mm
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
DIN-Montage Nein
Display (Ja/Nein) Nein
Element-Schutzklasse 31
Farbe Weiß RAL 9010
Fühler, Typ NTC
Fühlerausfallüberwachung Ja
Gangreserve Nein
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 85 mm
Höhe Paket [mm] 82 mm
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kompatibles Rahmensystem Nein
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 1 W
Netzspannungsbereich [max.] [V] AC 240 V
Ohmsche Last maximal [A] 15
Produktgruppe Thermostate
Produktname Danfoss Link FT
Regelungsart PWM
Relaisschalter einpolig
Tiefe [mm] 21 mm
Tiefe Paket [mm] 153 mm
Typ Danfoss Link
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannungsbereich [V] AC 230 V
Versorgungsspannungsbereich [V] AC [min.] 220 V
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zweipoliger Schalter Nein
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz
Übertragungsleistung [mW] [max.] 1 mW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services